Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL222TL-1, Plokštelių skaičius: 80

079U3837

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]0 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]623.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]0 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]933 mm
Bendras plotis [mm]424 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]205 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN80
Jungties dydis 2DN80
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaIV
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-80_2_25_S1_4F80
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius80
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL222TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]225 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris164 Kilogram
Grynasis svoris111.57 Kilogram
Tūris710.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425165764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm