Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL222TL-1, Plokštelių skaičius: 50

079U3834

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]0 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]623.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]0 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]933 mm
Bendras plotis [mm]424 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasSondex
Horizontali centrinė anga [mm]205 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN80
Jungties dydis 2DN80
Jungties ilgis 1, mm0 mm
Jungties ilgis 2, mm0 mm
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaIV
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius50
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL222TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris136.519 Kilogram
Grynasis svoris86.551 Kilogram
Tūris523.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425165733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm