Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL222TL-1, Plokštelių skaičius: 30

079U3832

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN80
Jungties dydis 2DN80
Jungties tipas 1FLANGE
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2FLANGE
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius30
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL222TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris113.5 Kilogram
Grynasis svoris69.871 Kilogram
Tūris374.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm