Danfoss logo
 SL140_Left

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL140TM-1, Plokštelių skaičius: 90

079U6222

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]611 mm
Bendras plotis [mm]241 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]150 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 12 1/2
Jungties dydis 22 1/2
Jungties tipas 1NPT
Jungties tipas 2NPT
KategorijaIII
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL140TM-1-90_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-90_2_25_S1_4N2,5
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTM
Plokštelių skaičius90
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL140TM-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]225 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris81.505 Kilogram
Grynasis svoris56.312 Kilogram
Tūris254.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425169632
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm