Danfoss logo
SL140-Front

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL140TM-1, Plokštelių skaičius: 30

079U6082

34 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]34 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Jungties dydis 12 1/2
Jungties dydis 22 1/2
Jungties tipas 1R
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2R
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius30
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL140TM-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris48.5 Kilogram
Grynasis svoris32.34 Kilogram
Tūris163.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425157387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm