Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL140TK-1
079U6048
079U6048
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
| Material Description | SL140TK-1-60_2_34_S1_4B2,5 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-60_2_34_S1_4B2,5 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | SL140TK-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 70.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 47.968 Kilogram |
| Tūris | 187.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |