Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL140TM-1, Plokštelių skaičius: 120
079U6033
34 bar, Litavimo medžiaga: Varis
079U6033
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 34 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties dydis 1 | 2 1/2 |
| Jungties dydis 2 | 2 1/2 |
| Jungties tipas 1 | R |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jungties tipas 2 | R |
| Litavimo medžiaga | Varis |
| Material Description | SL140TM-1-120_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-120_2_34_S1_4B2,5 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Plokštelių skaičius | 120 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | SL140TM-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 110.383 Kilogram |
| Grynasis svoris | 79.59 Kilogram |
| Tūris | 355.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |