Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL140TM-1, Plokštelių skaičius: 90
079U6030
34 bar, Litavimo medžiaga: Varis
079U6030
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 34 bar |
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
| Jungties dydis 1 | 2 1/2 |
| Jungties dydis 2 | 2 1/2 |
| Jungties tipas 1 | R |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jungties tipas 2 | R |
| Litavimo medžiaga | Varis |
| Material Description | SL140TM-1-90_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-90_2_34_S1_4B2,5 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Plokštelių skaičius | 90 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | SL140TM-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 89.033 Kilogram |
| Grynasis svoris | 63.84 Kilogram |
| Tūris | 254.4 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |