Danfoss logo
Sl140_Right

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL140TL-1, Plokštelių skaičius: 140

079U6014

34 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]34 bar
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
Jungties dydis 12 1/2
Jungties dydis 22 1/2
Jungties tipas 1R
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2R
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL140TL-1-140_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-140_2_34_S1_4B2,5
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius140
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL140TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris119.194 Kilogram
Grynasis svoris88.401 Kilogram
Tūris357.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425162930
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm