Danfoss logo
Sl140_Right

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL140TL-1, Plokštelių skaičius: 20

079L0872

30 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]30 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]30 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]611 mm
Bendras plotis [mm]241 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]150 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 12 1/2
Jungties dydis 22 1/2
Jungties ilgis 1, mm41 mm
Jungties ilgis 2, mm41 mm
Jungties tipas 1NPT
Jungties tipas 2NPT
KategorijaIII
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_30_S1_4N2,5_nsb
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius20
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL140TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris46.253 Kilogram
Grynasis svoris26.66 Kilogram
Tūris163.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425216640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm