SonoCollect 111, Eternetas, Duomenų saugojimas: ≥2 GB, M-Bus modulis, Belaidis M-Bus (OMS, AES šifravimas, automatinis nuskaitymas)
014U1616
Smart metering data concentrators and repeaters
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoCollect
Rekomenduojamas pakeitimas: 014U1603
014U1616
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| AMR tipas | Išmanusis matavimo duomenų koncentratorius |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duomenų ryšio sąsajos | Eternetas |
| Duomenų saugojimas | ≥2 GB |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Konfigūracija | Visiškas nuotolinis valdymas per LAN arba WAN (internetu) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maitinimas | Ne, reikia pridėti iš priedų |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-WM-500 |
| Montavimas | DIN juosta, 3 vnt. |
| Nuskaitymo galimybė [m] | 500 m |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoCollect 111 |
| Produktų grupė | Meter reading / meter system |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Sąsajos modulio 2 lizdas | Belaidis M-Bus (OMS, AES šifravimas, automatinis nuskaitymas) |
| Savybės | Smart metering data concentrators and repeaters |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.2 Kilogram |
| Tūris | 2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505769 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |