SonoCollect 111, Eternetas, Duomenų saugojimas: ≥2 GB, M-Bus modulis
014U1615
Smart metering data concentrators and repeaters
014U1615
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| AMR tipas | Išmanusis matavimo duomenų koncentratorius |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duomenų ryšio sąsajos | Eternetas |
| Duomenų saugojimas | ≥2 GB |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Konfigūracija | Visiškas nuotolinis valdymas per LAN arba WAN (internetu) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maitinimas | Ne, reikia pridėti iš priedų |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-500 |
| Montavimas | DIN juosta, 3 vnt. |
| Nuskaitymo galimybė [m] | 500 m |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoCollect 111 |
| Produktų grupė | Meter reading / meter system |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Savybės | Smart metering data concentrators and repeaters |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.218 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.218 Kilogram |
| Tūris | 2.067 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505752 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |