Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Eternetas, Duomenų saugojimas: ≥2 GB, M-Bus modulis, Belaidis M-Bus (OMS, AES šifravimas, automatinis nuskaitymas)

014U1611

Išmaniojo matavimo duomenų koncentratoriai ir kartotuvai
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoCollect

Rekomenduojamas pakeitimas: 014U1605

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
AMR tipasIšmanusis matavimo duomenų koncentratorius
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšio sąsajosEternetas
Duomenų saugojimas≥2 GB
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gaminio etiketėYes
GSMPasirenkama išorinė antena naudojant SMA jungtį, mini SIM lizdas
In scope of WEEEYes
KonfigūracijaVisiškas nuotolinis valdymas per LAN arba WAN (internetu)
Charakteristika
Vertė
MaitinimasIntegruotas
Material DescriptionSonoCollect 110 G-WM-60
MontavimasDIN juosta, 4 vnt.
Nuskaitymo galimybė [m]80 m
Product line08
Produkto tipasSonoCollect 110
Produktų grupėMeter reading / meter system
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
Sąsajos modulio 2 lizdasBelaidis M-Bus (OMS, AES šifravimas, automatinis nuskaitymas)
SavybėsIšmaniojo matavimo duomenų koncentratoriai ir kartotuvai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.386 Kilogram
Grynasis svoris0.22 Kilogram
Tūris2.007 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428954990
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens