Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Eternetas, Duomenų saugojimas: ≥2 GB, M-Bus modulis

014U1606

Išmaniojo matavimo duomenų koncentratoriai ir kartotuvai
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoCollect

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
AMR tipasIšmanusis matavimo duomenų koncentratorius
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duomenų ryšio sąsajosEternetas
Duomenų saugojimas≥2 GB
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gaminio etiketėYes
GSM/
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
KonfigūracijaVisiškas nuotolinis valdymas per LAN arba WAN (internetu)
MaitinimasNe, reikia pridėti iš priedų
Material DescriptionSonoCollect111E-M-500/conc/M-bus/Ether
MontavimasDIN juosta, 3 vnt.
Nuskaitymo galimybė [m]500 m
Product line08
Produkto tipasSonoCollect 111
Produktų grupėMeter reading / meter system
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
SavybėsIšmaniojo matavimo duomenų koncentratoriai ir kartotuvai

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.222 Kilogram
Grynasis svoris0.2 Kilogram
Tūris2.041 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428996334
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens