SonoCollect 111, Eternetas, Duomenų saugojimas: ≥2 GB, M-Bus modulis
014U1602
Išmaniojo matavimo duomenų koncentratoriai ir kartotuvai
014U1602
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| AMR tipas | Išmanusis matavimo duomenų koncentratorius |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duomenų ryšio sąsajos | Eternetas |
| Duomenų saugojimas | ≥2 GB |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energijos vnt. | MWh (1 skaitmuo po kablelio) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gaminio etiketė | Yes |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Konfigūracija | Visiškas nuotolinis valdymas per LAN arba WAN (internetu) |
| Maitinimas | Ne, reikia pridėti iš priedų |
| Material Description | SonoCollect111E-M-125/conc/M-bus/Ether |
| Montavimas | DIN juosta, 3 vnt. |
| Nuskaitymo galimybė [m] | 125 m |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoCollect 111 |
| Produktų grupė | Meter reading / meter system |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Savybės | Išmaniojo matavimo duomenų koncentratoriai ir kartotuvai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.225 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.2 Kilogram |
| Tūris | 2.014 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996310 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |