SonoCollect 110, Eternetas, Duomenų saugojimas: ≥2 GB, M-Bus modulis, Belaidis M-Bus (OMS, AES šifravimas, automatinis nuskaitymas)
014U1601
Išmaniojo matavimo duomenų koncentratoriai ir kartotuvai
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoCollect
014U1601
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| AMR tipas | Išmanusis matavimo duomenų koncentratorius |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duomenų ryšio sąsajos | Eternetas |
| Duomenų saugojimas | ≥2 GB |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
| Konfigūracija | Visiškas nuotolinis valdymas per LAN arba WAN (internetu) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maitinimas | Integruotas |
| Material Description | SonoCollect 110 E-WM-80 |
| Montavimas | DIN juosta, 4 vnt. |
| Nuskaitymo galimybė [m] | 80 m |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoCollect 110 |
| Produktų grupė | Meter reading / meter system |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Sąsajos modulio 2 lizdas | Belaidis M-Bus (OMS, AES šifravimas, automatinis nuskaitymas) |
| Savybės | Išmaniojo matavimo duomenų koncentratoriai ir kartotuvai |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.313 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.19 Kilogram |
| Tūris | 2.005 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428954952 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |