Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

187F4516

Flow meter for utility applications
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Sono 3500CT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]6 m.
Aplinkos klasėE2/M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsaugos klasėIP67
Baterijų kiek.1
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinaminis intervalas1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Ekrano tipasLCD
EU RoHS complianceOut of scope
Impulso vertė tūris [l/impulsas]10.0 l/imp.
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšys2 impulsų išėjimas
Jungimo tipaiFlanšinė / nuotoliniu būdu valdoma versija
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]85 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-40 °C
Maitinimo įtampos tipasmaitinimo blokas
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN40 10 L/p
Nominalus slėgis [bar]40 bar
Product line08
Produkto tipasSONO 3500CT
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h]500.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFlow meter for utility applications
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSONO 3500 CT 1
SCIP dokumentacijos Nr.00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm]200 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
TaikymasŠildymas ir aušinimas
TerpėŠildymo sistema pagal VDI 2035
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]115 V
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery50 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris54.5 Kilogram
Grynasis svoris39.5 Kilogram
Tūris283.05 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428648646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm