Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 600 mm, qp [m³/h]: 2150, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

187F3589

Debitomatis energijos tiekimo tinklams

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšys2 impulsų išėjimas
Maitinimo įtampos tipasmaitinimo blokas
Material Description7ME3411‐3UC31‐6ER2
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasSONO 3500CT
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h]2150.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsDebitomatis energijos tiekimo tinklams
Skersmuo [mm]600 mm
TaikymasŠildymas ir aušinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris244 Kilogram
Grynasis svoris244 Kilogram
Tūris648.27 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428541398
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens