Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 350 mm, qp [m³/h]: 750, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas
187F3586
Debitomatis energijos tiekimo tinklams
187F3586
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų išėjimas |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimo blokas |
| Material Description | 7ME3411-2UC31-4ER2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SONO 3500CT |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] | 750.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Debitomatis energijos tiekimo tinklams |
| Skersmuo [mm] | 350 mm |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 94 Kilogram |
| Grynasis svoris | 94 Kilogram |
| Tūris | 215.93 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541367 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |