Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 800, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas
187F3554
Debitomatis energijos tiekimo tinklams
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Sono 3500CT
187F3554
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 6 m. |
| Aplinkos klasė | E2/M1 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinaminis intervalas | 1:100 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Impulso vertė tūris [l/impulsas] | 10.0 l/imp. |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų išėjimas |
| Jungimo tipai | Flanšinė / nuotoliniu būdu valdoma versija |
| Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 10.0 m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimo blokas |
| Material Description | SONO3500CT Qp 800 DN250 PN16 10 L/p |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SONO 3500CT |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] | 800.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Debitomatis energijos tiekimo tinklams |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SONO 3500 CT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| Sertifikuojanti įstaiga | MID |
| Skersmuo [mm] | 250 mm |
| Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpė | Šildymo sistema pagal VDI 2035 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 115 V |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
| Weight per battery | 50 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 80 Kilogram |
| Grynasis svoris | 65 Kilogram |
| Tūris | 284.81 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |