Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 7600, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas
187F3541
Debitomatis energijos tiekimo tinklams
187F3541
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.090 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.090 |
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 6.0 m. |
| Aplinkos klasė | E2/M1 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Apsaugos klasė | IP67 |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinaminis intervalas | 1:100 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Impulso vertė tūris [l/impulsas] | 100.0 l/imp. |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų išėjimas |
| Jungimo tipai | Flanšinė / kompaktinė versija |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 85 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -40 °C |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimo blokas |
| Material Description | SONO3500CT Qp 7600 DN800 PN16 100 L/p |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SONO 3500CT |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] | 7600.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Debitomatis energijos tiekimo tinklams |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | SONO 3500 CT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| Sertifikuojanti įstaiga | MID |
| Skersmuo [mm] | 800 mm |
| Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpė | Šildymo sistema pagal VDI 2035 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 115 V |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
| Weight per battery | 50 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 525.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 495.5 Kilogram |
| Tūris | 2393.43 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |