Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 200 mm, qp [m³/h]: 500, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

187F3533

Debitomatis energijos tiekimo tinklams

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.090
1 Primary battery weight Kg0.090
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]6.0 m.
Aplinkos klasėE2/M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsaugos klasėIP67
Baterijų kiek.1
Battery type or NameD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinaminis intervalas1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Ekrano tipasLCD
EU RoHS complianceOut of scope
Gaminio etiketėYes
Impulso vertė tūris [l/impulsas]10.0 l/imp.
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšys2 impulsų išėjimas
Jungimo tipaiFlanšinė / kompaktinė versija
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]85 °C
Charakteristika
Vertė
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-40 °C
Maitinimo įtampos tipasmaitinimo blokas
Material DescriptionSONO3500CT Qp 500 DN200 PN16 10 L/p
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product line08
Produkto tipasSONO 3500CT
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h]500.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsDebitomatis energijos tiekimo tinklams
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSONO 3500 CT Qp 100-500
SCIP dokumentacijos Nr.155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm]200 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
TaikymasŠildymas ir aušinimas
TerpėŠildymo sistema pagal VDI 2035
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]115 V
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery6 g

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris53.25 Kilogram
Grynasis svoris39.5 Kilogram
Tūris296.752 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428979924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm