Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 950, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas

187F3507

Debitomatis energijos tiekimo tinklams
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Sono 3500CT

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšys2 impulsų išėjimas
Maitinimo įtampos tipasmaitinimo blokas
Material Description7ME3411‐3CD01‐5ER2
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasSONO 3500CT
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h]950.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsDebitomatis energijos tiekimo tinklams
Skersmuo [mm]400 mm
TaikymasŠildymas ir aušinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris153 Kilogram
Grynasis svoris153 Kilogram
Tūris303.92 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428540988
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens