Energijos skaitikliai, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 560, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, 2 impulsų išėjimas
187F3505
Debitomatis energijos tiekimo tinklams
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Sono 3500CT
187F3505
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų išėjimas |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimo blokas |
| Material Description | 7ME3411‐2QD01-4ER2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SONO 3500CT |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] | 560.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Debitomatis energijos tiekimo tinklams |
| Skersmuo [mm] | 300 mm |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 81 Kilogram |
| Grynasis svoris | 81 Kilogram |
| Tūris | 171.81 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540964 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |