Energijos skaitikliai, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Aušinimas, maitinimas, M-Bus, Impulso įėjimo modulis (2 įėjimai)
014U1478
Energy meter for residential applications
014U1478
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 95 % RH |
| Aplinkos klasė | E1 / M2 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Apsaugos klasės skaičiuotuvas | IP65 |
| Baterijų kiek. | 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos vnt. | kWh (be skaičių po kablelio) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | M-Bus |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 3.0 m |
| Kabelio izoliacinė medžiaga | PUR |
| Korpuso spalva | RAL 9010 balta |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 3.87 m³/h |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimas |
| Material Description | DN15R,QP1.5,110,MB,H3,EU,KWH,PT5,MP,MBPI |
| Medžiaga, esanti sąlytyje su terpe | Žalvarinis jutiklis |
| Montavimas | Grąžinimas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Paleidimo įrankis | SonoApp |
| Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoSelect 10 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| qc [m³/h] | 0.0030 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 3.30 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | Impulso įėjimo modulis (2 įėjimai) |
| Savybės | Energy meter for residential applications |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Ultrasonic Pathfinder |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Secondary battery Number of batteries | 1 |
| Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
| Secondary battery Voltage | 3.6 V |
| Secondary battery Weight per battery | 10 g |
| Sertifikuojanti įstaiga | Force Certification |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
| Sujungimo matmenys | G 3/4 |
| Taikymas | Aušinimas |
| Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 1.5 m |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūros jutiklių tipas | Pt 1000 |
| Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Maks.] | 90.00 K |
| Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Terpė | Vandens pH nuo 7 iki 9,5 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
| Weight per battery | 10 g |
| Žurnalo saugojimo intervalas [mėn.] | 1 mėn. |
| Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 24 mėn. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.214 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.93 Kilogram |
| Tūris | 3.933 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425246746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |