Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energijos skaitikliai, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Aušinimas, 2 x AA tipo baterijos, M-Bus

014U1402

Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai gyvenamosioms patalpoms

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]16.0 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]95 % RH
Aplinkos klasėE1 / M2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Apsaugos klasės skaičiuotuvasIP65
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.kWh (be skaičių po kablelio)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšysM-Bus
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]1.5 m
Kabelio izoliacinė medžiagaPUR
Korpuso spalvaRAL 9010 balta
Kvs reikšmės [m³/h]3.87 m³/h
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maitinimo įtampos tipas2 x AA tipo baterijos
Material DescriptionDN20R,qp1.5,130,Mbus,H,EU,kWh
Medžiaga, esanti sąlytyje su terpeŽalvarinis jutiklis
MontavimasGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Paleidimo įrankisSonoApp
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]95 °C
Charakteristika
Vertė
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]5 °C
Product line08
Produkto tipasSonoSelect 10
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sąsajos modulio 1 lizdasNo interface module
SavybėsŠilumos skaitikliai komercinei apskaitai gyvenamosioms patalpoms
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasUltrasonic Pathfinder
SCIP dokumentacijos Nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Sertifikuojanti įstaigaForce Certification
Skersmuo [mm]20 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 1
TaikymasAušinimas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]1.5 m
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 1000
Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Maks.]105 °C
Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Min.]0 °C
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Maks.]90.00 K
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Min.]3.00 K
TerpėVandens pH nuo 7 iki 9,5
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery18 g
Žurnalo saugojimo intervalas [mėn.]1 mėn.
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]24 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.062 Kilogram
Grynasis svoris0.806 Kilogram
Tūris3.298 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425150791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm