Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energijos skaitikliai, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Šildymas ir aušinimas, 2 x AA tipo baterijos, M-Bus, Impulso įėjimo modulis (2 įėjimai)

014U1315

Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai gyvenamosioms patalpoms

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
2 Secondary battery SUM weight Kg0.010
2 Secondary battery weight Kg0.010
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]16.0 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]95 % RH
Aplinkos klasėE1 / M2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Apsaugos klasės skaičiuotuvasIP65
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.kWh (be skaičių po kablelio)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšysM-Bus
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]1.5 m
Kabelio izoliacinė medžiagaPUR
Korpuso spalvaRAL 9010 balta
Kvs reikšmės [m³/h]3.87 m³/h
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maitinimo įtampos tipas2 x AA tipo baterijos
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,Mbus,H,EU,kWh,2*PI
Medžiaga, esanti sąlytyje su terpeŽalvarinis jutiklis
MontavimasGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Paleidimo įrankisSonoApp
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]95 °C
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]5 °C
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasSonoSelect 10
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sąsajos modulio 1 lizdasImpulso įėjimo modulis (2 įėjimai)
SavybėsŠilumos skaitikliai komercinei apskaitai gyvenamosioms patalpoms
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasUltrasonic Pathfinder
SCIP dokumentacijos Nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Secondary battery Number of batteries1
Secondary battery Type or name0,5 AA Lithium
Secondary battery Voltage3.6 V
Secondary battery Weight per battery10 g
Sertifikuojanti įstaigaForce Certification
Skersmuo [mm]15 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 3/4
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]1.5 m
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 1000
Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Maks.]105 °C
Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Min.]0 °C
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Maks.]90.00 K
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Min.]3.00 K
TerpėVandens pH nuo 7 iki 9,5
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery18 g
Žurnalo saugojimo intervalas [mėn.]1 mėn.
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]24 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.039 Kilogram
Grynasis svoris0.781 Kilogram
Tūris3.158 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425234729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm