Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energijos skaitikliai, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Aušinimas, maitinimas

014U1477

Energy meter for residential applications

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]95 % RH
Aplinkos klasėE1 / M2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Apsaugos klasės skaičiuotuvasIP65
Baterijų kiek.2
Battery type or NameSold without batteries
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.kWh (be skaičių po kablelio)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [mm]260.0 mm
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšysNo integrated communication
IP protection classIP65
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]1.5 m
Kabelio izoliacinė medžiagaPUR
Korpuso spalvaRAL 9010 balta
Kvs reikšmės [m³/h]12.79 m³/h
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maitinimo įtampos tipasmaitinimas
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H3m,EU,kWh,Pt3m,MP
Medžiaga, esanti sąlytyje su terpeŽalvarinis jutiklis
MontavimasGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Paleidimo įrankisSonoApp
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]95 °C
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]5 °C
Product line08
Produkto tipasSonoSelect 10
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Sąsajos modulio 1 lizdasNo interface module
SavybėsEnergy meter for residential applications
Sertifikuojanti įstaigaForce Certification
Skersmuo [mm]25 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 1 1/4 B
TaikymasAušinimas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]1.5 m
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 1000
Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Maks.]105 °C
Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Min.]0 °C
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Maks.]90.00 K
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Min.]3.00 K
TerpėVandens pH nuo 7 iki 9,5
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Žurnalo saugojimo intervalas [mėn.]1 mėn.
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]24 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.908 Kilogram
Grynasis svoris1.53 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris6.113 Liter
EAN/UPC5702425245909