Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Energijos skaitikliai, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Šildymas ir aušinimas, 2 x AA tipo baterijos, M-Bus

014U1358

Energy meter for residential applications

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]16.0 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]95 % RH
Aplinkos klasėE1 / M2
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Apsaugos klasės skaičiuotuvasIP65
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.kWh (be skaičių po kablelio)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšysM-Bus
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]1.5 m
Kabelio izoliacinė medžiagaPUR
Korpuso spalvaRAL 9010 balta
Kvs reikšmės [m³/h]3.87 m³/h
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maitinimo įtampos tipas2 x AA tipo baterijos
Material DescriptionDN20R,qp1.5,130,MBus,H,CN,kWh
Medžiaga, esanti sąlytyje su terpeŽalvarinis jutiklis
MontavimasGrąžinimas
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Paleidimo įrankisSonoApp
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]95 °C
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]5 °C
Product line08
Produkto tipasSonoSelect 10
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sąsajos modulio 1 lizdasNo interface module
SavybėsEnergy meter for residential applications
SCIP dokumentacijos Nr.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Skersmuo [mm]20 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 1
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]1.5 m
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 1000
Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Maks.]105 °C
Temperatūrų ribos (apskaita) [°C] [Min.]0 °C
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Maks.]90.00 K
Temperatūrų skirtumo ribos (apskaita) [K] [Min.]3.00 K
TerpėVandens pH nuo 7 iki 9,5
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Žurnalo saugojimo intervalas [mėn.]1 mėn.
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]24 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.14 Kilogram
Grynasis svoris0.8 Kilogram
Tūris3.108 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162462829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm