Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Energijos skaitikliai, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Šildymas, maitinimas, M-Bus

187F2802

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]15 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]93 % RH
Aplinkos klasėE2/M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinaminis intervalas1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.kWh
EU RoHS exemption clause6(c)
Ilgis [mm]110 mm
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšysM-Bus
IP protection classIP65
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]1.2 m
Kabelio izoliacinė medžiagaBe halogenų
Kvs reikšmės [m³/h]3.63 m³/h
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maitinimo įtampos tipasmaitinimas
Material DescriptionSONO40 DN15 qp1.5 110 R HE 24V MBus
MontavimasGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Charakteristika
Vertė
Patvirtinimo tipasTipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]180 °C
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]0 °C
Product line08
Produkto tipasSonoMeter 40
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qc [m³/h]0.005 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sąsajos modulio 1 lizdasNo interface module
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSono40
SCIP dokumentacijos Nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm]15 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 3/4
TaikymasŠildymas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]1.5 m
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 500
TerpėVandens pH nuo 7 iki 9,5
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery19 g
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]36 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.09 Kilogram
Grynasis svoris0.84 Kilogram
Tūris3.174 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255244615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm