Energijos skaitikliai, SonoMeter 40, qp [m³/h]: 25, Šildymas ir aušinimas, maitinimas, Radijas 868 MHz OMS
187F2662
Energy meter for commercial applications
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoMeter 40
187F2662
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 15 m. |
| Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Aplinkos klasė | E2/M1 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinaminis intervalas | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos vnt. | MWh |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | Radijas 868 MHz OMS |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m] | 5.0 m |
| Kabelio izoliacinė medžiaga | Be halogenų |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimas |
| Material Description | SONO40 DN65 qp25 300 R HC 230V MBus+OMS |
| Montavimas | Grąžinimas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimo tipas | Tipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas |
| Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 0 °C |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoMeter 40 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qc [m³/h] | 0.0500 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.250 m³/h |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
| Savybės | Energy meter for commercial applications |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sono40 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| Sertifikuojanti įstaiga | MID |
| Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
| Sujungimo matmenys | DN 65 |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 5.0 m |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 5.2 mm |
| Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
| Terpė | Vandens pH nuo 7 iki 9,5 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
| Weight per battery | 19 g |
| Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 14.465 Kilogram |
| Grynasis svoris | 13.365 Kilogram |
| Tūris | 28.25 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424607548 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |