Danfoss logo
SonoMeter 40 DN15 110mm G3-4_right

Energijos skaitikliai, SonoMeter 40, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Šildymas ir aušinimas, 2 x AA tipo baterijos, Radijas 868 MHz OMS

187F2626

Energy meter for commercial applications

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]15 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]93 % RH
Aplinkos klasėE2/M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinaminis intervalas1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.kWh
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšysRadijas 868 MHz OMS
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]1.2 m
Kabelio izoliacinė medžiagaBe halogenų
Kvs reikšmės [m³/h]2.27 m³/h
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maitinimo įtampos tipas2 x AA tipo baterijos
Material DescriptionSONO40 DN15 qp0.6 110 R HC 3.6V MBus+OMS
MontavimasGrąžinimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Charakteristika
Vertė
Patvirtinimo tipasTipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]180 °C
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]0 °C
Product line08
Produkto tipasSonoMeter 40
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.006 m³/h
qp [m³/h]0.6 m³/h
qs [m³/h]1.2 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sąsajos modulio 1 lizdasNo interface module
SavybėsEnergy meter for commercial applications
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSono40
SCIP dokumentacijos Nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm]15 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 3/4
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]1.5 m
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 500
TerpėVandens pH nuo 7 iki 9,5
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery19 g
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]36 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.872 Kilogram
Grynasis svoris0.872 Kilogram
Tūris3.121 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424607180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm