Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 190mm G1_right

Energijos skaitikliai, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Šildymas, 2 x AA tipo baterijos, M-Bus

187F2009

Energy meter for commercial applications

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]15 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]93 % RH
Aplinkos klasėE2/M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinaminis intervalas1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.kWh
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšysM-Bus
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]1.2 m
Kabelio izoliacinė medžiagaBe halogenų
Kvs reikšmės [m³/h]8.15 m³/h
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]-25 °C
Maitinimo įtampos tipas2 x AA tipo baterijos
Material DescriptionSONO40 DN20 qp2.5 190 S HE 3.6V MBus
MontavimasTiekimas
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Charakteristika
Vertė
Patvirtinimo tipasTipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]180 °C
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]0 °C
Product line08
Produkto tipasSonoMeter 40
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sąsajos modulio 1 lizdasNo interface module
SavybėsEnergy meter for commercial applications
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSono40
SCIP dokumentacijos Nr.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm]20 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 1
TaikymasŠildymas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]1.5 m
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 500
TerpėVandens pH nuo 7 iki 9,5
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery19 g
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]36 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.985 Kilogram
Grynasis svoris2.685 Kilogram
Tūris7.933 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424605391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm