Energijos skaitikliai, SonoMeter 30, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Šildymas ir aušinimas, maitinimas, RS485 ModBus
187F7052
Energy meter for commercial applications
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoMeter 30
187F7052
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinaminis intervalas | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [mm] | 300 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų įėjimai / išėjimai |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimas |
| Material Description | SONO30 DN80 qp40 300 fl S HC 230V RS-485 |
| Montavimas | Tiekimas |
| Nominalus slėgis [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoMeter 30 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | RS485 ModBus |
| Savybės | Energy meter for commercial applications |
| Skersmuo [mm] | 80 mm |
| Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 10.0 m |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 6.0 mm |
| Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 13.479 Kilogram |
| Grynasis svoris | 11.504 Kilogram |
| Tūris | 28.25 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501204 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |