Danfoss logo
SonoMeter 30

Energijos skaitikliai, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Šildymas, 2 x AA tipo baterijos, M-Bus modulis

187F3609

Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoMeter 30

Rekomenduojamas pakeitimas: 187F2004

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Maitinimo įtampos tipas2 x AA tipo baterijos
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 3.6V M-Bus
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasSonoMeter 30
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h]1.5 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
SavybėsŠilumos skaitikliai komercinei apskaitai
Skersmuo [mm]20 mm
TaikymasŠildymas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.92 Kilogram
Grynasis svoris0.78 Kilogram
Tūris3.174 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428519601
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens