Danfoss logo
SonoMeter 30

Energijos skaitikliai, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Šildymas, 2 x AA tipo baterijos, M-Bus modulis

187F3294

Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoMeter 30

Rekomenduojamas pakeitimas: 187F2011

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]11 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]93 % RH
Aplinkos klasėE2/M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinaminis intervalas1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos vnt.kWh
EU RoHS complianceOut of scope
Gaminio etiketėYes
Ilgis [mm]260 mm
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšys2 impulsų įėjimai / išėjimai
IP protection classIP65
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio ilgis nuo skaičiuotuvo iki srauto jutiklio [m]1.2 m
Kvs reikšmės [m³/h]17.50 m³/h
Laikina terpės perkrovos temperatūra [°C]150 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Maitinimo įtampos tipas2 x AA tipo baterijos
Material DescriptionSonoMeter 30 šild. 25/3.5 T1 3.6V M-Bus
Charakteristika
Vertė
MontavimasTiekimas
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Patvirtinimo tipasTipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]130 °C
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]5 °C
Product line08
Produkto tipasSonoMeter 30
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
SavybėsŠilumos skaitikliai komercinei apskaitai
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSonometer 30 HE
SCIP dokumentacijos Nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm]25 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 1 1/4 A
TaikymasŠildymas
Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m]2.0 m
Temperatūros jutiklio skersmuo [mm]5.2 mm
Temperatūros jutiklių tipasPt 500
TerpėŠildymo sistema pagal VDI 2035
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery19 g
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]36 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.622 Kilogram
Grynasis svoris1.1 Kilogram
Tūris8.649 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428006323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm