Danfoss logo
SonoMeter 30

Energijos skaitikliai, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Šildymas, 2 x AA tipo baterijos, Ne (standartinis)

187F3048

Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoMeter 30

Rekomenduojamas pakeitimas: 187F2011

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais]11 m.
Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.]93 % RH
Aplinkos klasėE2/M1
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Baterijų kiek.2
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
EU RoHS complianceOut of scope
Gaminio etiketėYes
Ilgis [mm]260 mm
In scope of WEEEYes
Integruotas ryšys2 impulsų įėjimai / išėjimai
IP protection classIP65
Jungimo tipaiSriegis
Kabelio izoliacinė medžiagaBe halogenų
Laikina terpės perkrovos temperatūra [°C]150 °C
Maitinimo įtampos tipas2 x AA tipo baterijos
Material DescriptionSonoMeter 30 šild. 25/3.5 T1 3.6V
Charakteristika
Vertė
Patvirtinimo tipasTipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.]130 °C
Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.]5 °C
Product line08
Produkto tipasSonoMeter 30
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h]3.5 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Sąsajos modulio 1 lizdasNe (standartinis)
SavybėsŠilumos skaitikliai komercinei apskaitai
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSonometer 30 HE
SCIP dokumentacijos Nr.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Sertifikuojanti įstaigaMID
Skersmuo [mm]25 mm
Srauto matavimo principasUltragarsinė
Sujungimo matmenysG 1 1/4
TaikymasŠildymas
Temperatūros jutiklių tipasPt 500
TerpėŠildymo sistema pagal VDI 2035
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]5 °C
Tikslumo standartas2 klasė pagal EN1434
Weight per battery19 g
Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.]36 mėn.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.62 Kilogram
Grynasis svoris3.6 Kilogram
Tūris9.033 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428971737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm