Energijos skaitikliai, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Šildymas, 2 x AA tipo baterijos, Ne (standartinis)
187F3021
Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SonoMeter 30
Rekomenduojamas pakeitimas: 187F2003
187F3021
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 11 m. |
| Aplinkos drėgmė [% RH] [Maks.] | 93 % RH |
| Aplinkos klasė | E2/M1 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Baterijų kiek. | 2 |
| Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gaminio etiketė | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų įėjimai / išėjimai |
| IP protection class | IP65 |
| Jungimo tipai | Sriegis |
| Kabelio izoliacinė medžiaga | Be halogenų |
| Laikina terpės perkrovos temperatūra [°C] | 150 °C |
| Maitinimo įtampos tipas | 2 x AA tipo baterijos |
| Material Description | SonoMeter 30 šild.15/1.5 T1 3.6V |
| Patvirtinimo tipas | Tipas patvirtintas ir 1-ą kartą patikrintas |
| Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Maks.] | 130 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtintas meteorologinis intervalas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoMeter 30 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qc [m³/h] | 0.0060 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | Ne (standartinis) |
| Savybės | Šilumos skaitikliai komercinei apskaitai |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Sonometer 30 HE |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| Sertifikuojanti įstaiga | MID |
| Skersmuo [mm] | 15 mm |
| Srauto matavimo principas | Ultragarsinė |
| Sujungimo matmenys | G 3/4 |
| Taikymas | Šildymas |
| Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
| Terpė | Šildymo sistema pagal VDI 2035 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tikslumo standartas | 2 klasė pagal EN1434 |
| Weight per battery | 19 g |
| Žurnalo saugojimo trukmė [mėn.] | 36 mėn. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.79 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.79 Kilogram |
| Tūris | 3.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971515 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |