Energijos skaitikliai, SonoMeter 20, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Šildymas
187F5201
187F5201
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Maitinimo įtampos tipas | Battery AA-cell |
| Material Description | SONO20 DN20 qp2.5 130 Supply HE M-Bus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SonoMeter 20 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Taikymas | Šildymas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.933 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.85 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 2.94 Liter |
| EAN/UPC | 5715255090823 |