Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Energijos skaitikliai, SONOMETER™ 1100, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Radijo OMS 868,95 MHz

640U5220

SONO1100 0.6 m3/h 110mm DN15 High OMS PL
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: SONOMETER™ 1100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionSONO1100 0.6 m3/h 110mm DN15 High OMS PL
Product line08
Produkto tipasSONOMETER™ 1100
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
Charakteristika
Vertė
qp [m³/h]0.6 m³/h
Sąsajos modulio 1 lizdasRadijo OMS 868,95 MHz
SavybėsSONO1100 0.6 m3/h 110mm DN15 viršutinis OMS PL
Skersmuo [mm]15 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.76 Kilogram
Grynasis svoris0.76 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104082684