Energijos skaitikliai, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Šildymas
187F8109
SONO1100 DN100 qp60 360 R HE 3.6V M-Bus
187F8109
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Debitas [m3/h] | 60.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Maks.] | 120.00 m³/h |
| Debitas [m3/h] [Min.] | 0.60 m³/h |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Maitinimo įtampos tipas | Battery AA-cell |
| Material Description | SONO1100 DN100 qp60 360 R HE 3.6V M-Bus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | SONOMETER™ 1100 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] | 60.0 m³/h |
| Skersmuo [mm] | 100 mm |
| Taikymas | Šildymas |
| Temperatūros jutiklio kabelio ilgis [m] | 5.0 m |
| Temperatūros jutiklio montavimas | Gilzė |
| Temperatūros jutiklio skersmuo [mm] | 6.0 mm |
| Temperatūros jutiklių tipas | Pt 500 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 18.8 Kilogram |
| Grynasis svoris | 17.8 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 29.785 Liter |
| EAN/UPC | 5715162503072 |