Energijos skaitikliai, Supercal 5, Šildymas ir aušinimas, maitinimas, M-Bus
187F8307
Energy calculator
187F8307
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos klasė | E1 / M1 |
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos vnt. | MWh |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Impulso vertė tūris [l/impulsas] | 50.0 l/imp. |
| Integruotas ryšys | M-Bus |
| IP protection class | IP65 |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimas |
| Material Description | Supercal 5 HC 50l/p R 230V M-Bus |
| Montavimas | Grąžinimas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Supercal 5 |
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] [Maks.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 950.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | No interface module |
| Savybės | Energy calculator |
| Sertifikuojanti įstaiga | MID |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 1200 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 600 mm |
| Srauto matuoklio | SONO3500 CT |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.69 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.63 Kilogram |
| Tūris | 2.414 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691271 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |