Energijos skaitikliai, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, RS485 ModBus
187F9055
Energy calculator
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9
187F9055
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų įėjimas |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimo blokas |
| Material Description | INF9 HC DN100-150 qp60-300 S 230V RS 48 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Infocal 9 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] [Maks.] | 300.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 60.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | RS485 ModBus |
| Savybės | Energy calculator |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 150 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 100 mm |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.1 Kilogram |
| Tūris | 3.378 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501228 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |