Energijos skaitikliai, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10 - 60, Šildymas ir aušinimas
187F9054
Energy calculator
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9
187F9054
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | INF9 DN40-100 qp10-60 S 3.6V M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Infocal 9 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] [Maks.] | 60.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 10.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Energy calculator |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 100 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 40 mm |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.1 Kilogram |
| Tūris | 3.4 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067120 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |