Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energijos skaitikliai, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Šildymas ir aušinimas

187F9053

Energy calculator
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus
Product line08
Produkto tipasInfocal 9
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h] [Maks.]6.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]0.6 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsEnergy calculator
Skersmuo [mm] [Maks.]25 mm
Skersmuo [mm] [Min.]15 mm
TaikymasŠildymas ir aušinimas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.3 Kilogram
Grynasis svoris1.1 Kilogram
Tūris3.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424067113
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens