Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energijos skaitikliai, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas

187F9051

Energy calculator
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Maitinimo įtampos tipasmaitinimo blokas
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasInfocal 9
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h]15.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsEnergy calculator
Skersmuo [mm]50 mm
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.3 Kilogram
Grynasis svoris1.1 Kilogram
Tūris3.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424067090
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens