Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energijos skaitikliai, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000

187F9042

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9

Rekomenduojamas pakeitimas: 187F3391, 187F8308

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 R 3.6V M-Bus
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasInfocal 9
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h] [Maks.]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]2150.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skersmuo [mm] [Maks.]1200 mm
Skersmuo [mm] [Min.]600 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.809 Kilogram
Grynasis svoris1.1 Kilogram
Tūris20.621 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428673389
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens