Energijos skaitikliai, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950, Šildymas ir aušinimas, maitinimas, M-Bus modulis
187F9038
Energy calculator
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9
187F9038
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų įėjimas |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimas |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus |
| Montavimas | Tiekimas |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Infocal 9 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] [Maks.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 950.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Savybės | Energy calculator |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 500 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 400 mm |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.1 Kilogram |
| Tūris | 3.378 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673341 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |