Energijos skaitikliai, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Šildymas ir aušinimas, maitinimas, M-Bus modulis
187F9037
Energy calculator
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9
187F9037
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integruotas ryšys | 2 impulsų įėjimas |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimas |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 S 230V M-Bus |
| Montavimas | Tiekimas |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | Infocal 9 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Energijos skaitikliai |
| qp [m³/h] [Maks.] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min.] | 250.0 m³/h |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos modulio 1 lizdas | M-Bus modulis |
| Savybės | Energy calculator |
| Skersmuo [mm] [Maks.] | 350 mm |
| Skersmuo [mm] [Min.] | 200 mm |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.111 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.1 Kilogram |
| Tūris | 3.791 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673334 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |