Danfoss logo
SonoMeter 30

Energijos skaitikliai, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Šildymas ir aušinimas, maitinimo blokas, M-Bus modulis

187F9036

Energy calculator
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Infocal 9

Rekomenduojamas pakeitimas: 187F3391, 187F8305

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Gaminio etiketėYes
In scope of WEEEYes
Maitinimo įtampos tipasmaitinimo blokas
Material DescriptionInfocal9 integratorius DN100-150
Product line08
Produkto tipasInfocal 9
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėEnergijos skaitikliai
qp [m³/h] [Maks.]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min.]60.0 m³/h
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sąsajos modulio 1 lizdasM-Bus modulis
SavybėsEnergy calculator
Skersmuo [mm] [Maks.]150 mm
Skersmuo [mm] [Min.]100 mm
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.108 Kilogram
Grynasis svoris1.1 Kilogram
Tūris3.581 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428673327
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens